2 Zadetkov

Opis

Material
Vpenjalni sornik je iz jekla.
Vpenjalni vijak je iz oplemenitenega jekla.
Vpenjalni obroč je iz medenine.
Version
Vpenjalni sornik je utrjen in briniran.
Vpenjalni vijak je briniran.
Vpenjalni obroč je svetel.
Note
Vpenjalne sornike je mogoče z elementi za utor neposredno pritrditi na strojni mizi. Na podlagi tesnih tolerančnih razredov (js6) po višini je zagotovljeno vzporedno vpenjanje z mizo.
Območje vpenjanja znaša 8–40 mm. Dodatno so na voljo vpenjalni vijaki za področja vpenjanja 40–67 in 65–87 mm.
Vmesna podložka preprečuje poškodbe na strojni mizi ter premikanje pri zategovanju. Vpenjalni obroč iz medenine preprečuje odtise na obdelovancu.

Druge stranke so kupile tudi