Glavni element je iz aluminija.
Bat je iz jekla.
Version
Glavni element je srebrno eloksiran.
Bat je trdo kromiran.
Note
Pnevmatska pomična vpenjala na privijanje s prirobnico se uporabljajo za namene, ko zadostujejo majhne sile vpenjanja ali če mora biti vpenjalna točka za vstavljanje in odstranjevanje obdelovanca prosta.
Oblika omogoča prostorsko varčno montažo. S pomočjo privojnega navoja je mogoče pomično vpenjalo prilagoditi po višini in je primerno za ugreznjeno vgradnjo v pripravi. Priključki stisnjenega zraka pomičnega vpenjala so v prirobnici.

Na podlagi dvojno delujoče funkcije vpenjala se bat s pomočjo tlaka premakne navzdol in navzgor.

Skupni hod pomičnega vpenjala obsega pomični hod in vpenjalni hod. Na začetku postopka natezanja vpenjalna roka izvede premik pomičnega hoda za 90° navzdol. Po koncu tega premika sledi vpenjalni hod linearno navzdol. Vpenjanje obdelovanca mora potekati izključno z vpenjalnim hodom.

Pomičnega vpenjala se ne sme ovirati pri njegovem premikanju. F1 = pri 6 bar maks. dovoljenega obratovalnega tlaka.

Pomično vpenjalo na privijanje s prirobnico je mogoče pritrditi z utorno matico po DIN 70852 od zgoraj ali od spodaj. Druga možnost bi bila, pomično vpenjalo od zgoraj s štirimi vijaki s cilindrično glavo pritrditi na pripravo.

Pomično vpenjalo se sme uporabljati samo z naoljenim zrakom.

Pritrdilne luknje v prirobnici imajo enake mere kot luknje navojne prirobnice K1820.

V obsegu dobave je vijak in vzmetni obroček za pritrditev vpenjalnih rok, ki so na voljo kot dodatna oprema.

Vpenjalna roka in utorna matica nista del obsega dobave.
Drawing reference
1) vpenjanje
2) sprostitev
3) pomični hod
4) vpenjalni hod
5) sproščen
6) napet
7) pomik v levo
8) pomik v desno
Accessory
K1816 vpenjalna roka za pomično vpenjalo.
Utorna matica po DIN 70852.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi