2 Zadetkov

Opis

Material
Glavni element je iz aluminija.
Bat je iz jekla.
Version
Glavni element je srebrno eloksiran.
Bat je trdo kromiran.
Note
Pnevmatska pomična vpenjala se uporabljajo za namene, ko zadostujejo majhne sile vpenjanja ali če mora biti vpenjalna točka za vstavljanje in odstranjevanje obdelovanca prosta

Na podlagi dvojno delujoče funkcije vpenjala se bat s pomočjo tlaka premakne navzdol in navzgor.

Skupni hod pomičnega vpenjala obsega pomični hod in vpenjalni hod. Na začetku postopka natezanja vpenjalna roka izvede premik pomičnega hoda za 90° navzdol. Po koncu tega premika sledi vpenjalni hod linearno navzdol. Vpenjanje obdelovanca mora potekati izključno z vpenjalnim hodom.

Magnetni bat je pripravljen za električno poizvedbo o končnem položaju. Pomičnega vpenjala se ne sme ovirati pri njegovem premikanju. F1 = pri 6 bar maks. dovoljenega obratovalnega tlaka.

Pomično vpenjalo se sme uporabljati samo z naoljenim zrakom.

Vpenjalna roka ni del obsega dobave.
On request
Približevalno stikalo.
Drawing reference
1) vpenjanje
2) sprostitev
3) pomični hod
4) vpenjalni hod
5) sproščen
6) napet
7) pomik v levo
8) pomik v desno
Accessory
K1813 vpenjalna roka za pomično vpenjalo.

Druge stranke so kupile tudi