Glavni element je iz aluminija.
Bat je iz jekla.
Version
Glavni element je črno eloksiran.
Bat je trdo kromiran.
Note
Pnevmatska natezna vpenjala na privijanje s prirobnico se uporabljajo za namene, ko zadostujejo majhne sile vpenjanja ali če mora biti vpenjalna točka za vstavljanje in odstranjevanje obdelovanca prosta.
Oblika omogoča prostorsko varčno montažo. S pomočjo privojnega navoja je mogoče pomično vpenjalo prilagoditi po višini in je primerno za ugreznjeno vgradnjo v pripravi.

Na podlagi dvojno delujoče funkcije vpenjala se bat s pomočjo tlaka premakne navzdol in navzgor.

Natezna vpenjala je mogoče uporabljati za vpenjanje obdelovancev z nizkim profilom.

Nateznega vpenjala v njegovem vzvodnem premiku ni dovoljeno ovirati. F1 = pri 7 bar maks. dovoljenega obratovalnega tlaka.

V primerjavi s pomičnimi vpenjali lahko natezna vpenjala enake velikosti na podlagi vzvodnega mehanizma dosežejo višje sile vpenjanja.

Privojno natezno vpenjalo s prirobnico je mogoče pritrditi z utorno matico po DIN 70852 od zgoraj ali od spodaj. Druga možnost bi bila, natezno vpenjalo od zgoraj s štirimi vijaki s cilindrično glavo pritrditi na pripravo.

Položaj vpenjalne roke je mogoče individualno prilagoditi.

Pomično vpenjalo se sme uporabljati samo z naoljenim zrakom.

Pritrdilne luknje v prirobnici imajo enake mere kot luknje navojne prirobnice K1820.

Utorne matice niso v obsegu dobave.
Drawing reference
1) vpenjanje
2) sprostitev
3) sproščen
4) napet
Accessory
Utorna matica po DIN 70852.
K1820 Navojna prirobnica.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi