text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Glavni element in čeljusti iz jekla.
Končni naslon iz aluminija.
Version
Glavni element je črno bruniran.
Čeljusti so nitrokarburirane in črno brunirane.
Končni naslon je črno eloksiran.
Note
Plavajoče vpenjalo je namenjeno vpenjanju in podpiranju štrlečih mest vpenjanja na sklopih. Preprečuje vibracije in prepogibanje med obdelavo.
Method of operation
1. Plavajoče vpenjalo potisnite navzdol.
2. Čeljusti zavrtite do naslona. Zdaj morajo plavajoče čeljusti plavajočega vpenjala nalegati na spodnjo stran obdelovanca.
3. Privijte plavajoče vpenjalo s šestrobo matico SW (upoštevajte najmanjši in največji navor). Pri vpenjanju se obdelovanec vpne in sočasno podpre.
4. Sproščanje izvedite v obratnem vrstnem redu.
Assembly
Nastavite razpon višine in vrtenja ter pritrdite plavajoče vpenjalo z izvrtinami (D1) na nosilec.
Pri nastavljanju višine morate upoštevati velik razpon navzgor.
Oblika B:
Za posebno vpenjanje lahko standardno vpenjalno čeljust spremenite ali zamenjate.
Drawing reference
1) Zamenljiv vpenjalna čeljust
2) Valjasti vijak M6 ISO 4762
3) Mesto pritrditve vpenjalne čeljusti
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi