3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Oblika A s pozicionirnim zatičem.
Oblika B brez pozicionirnega zatiča.
Oblika C brez pozicionirnega zatiča z vpenjalnim ročajem.
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
briniran.
Note
Vpenjalni ročaj pri obliki C lahko
poravnate vodoravno in navpično v korakih po 30° na
uporabniku prijazen način tako, da popustite nastavitveni vijak.
Assembly
Glejte risbo (oblika A).
Advantages
- Kompakten in ploski dizajn
- Hitro in preprosto vpenjanje sestavnih delov
Drawing reference
1) Začetni položaj vpenjanja
2) Končni položaj vpenjanja
3) Navojni zatič

Druge stranke so kupile tudi