Ohišje je iz gradbenega jekla, vijak s stožčasto glavo je iz utrjenega jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Vijak s stožčasto glavo je površinsko utrjen.
Note
Vpenjalni trn je posebej primeren za dodatno obdelavo struženih delov. S struženjem ali rezkanjem je mogoče premer D prilagoditi premeru obdelovanca za vpenjanje.
Nizka izvedba - brez motečih vpenjalnih elementov z luknjo.
Vpenjalni gib z inbusnim ključem ali hidravlično.

* D min. = najmanjši dovoljeni premer, do katerega je dovoljeno ”D” stružiti ali rezkati.
Assembly
Vpenjalni trn razširite na pribl. 0,1 mm (natezalne poti) čez premer v mirovanju. Sedaj se vpenjalni trn na stroju za struženje ali rezkanje obdela do notranjega premera obdelovanca.
Prirobnico je po potrebi mogoče centrirati v vrtini ali s prilagoditvenimi zatiči.
Drawing reference
1) Vijak s stožčasto glavo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi