Ohišje je iz gradbenega jekla.
Vpenjalni vijak je iz oplemenitenega jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Vpenjalni vijak je oplemeniten do 10.9, utrjen in s PTFE-premazom.
Note
Vpenjalni trn je na podlagi stranskega vpenjanja posebej primeren za dodatno obdelavo struženih in rezkanih delov s slepo luknjo. S struženjem ali rezkanjem je mogoče premer D prilagoditi premeru obdelovanca za vpenjanje.

Postopek vpenjanja se izvede ročno s ključem inbus.

* D min. = najmanjši dovoljeni premer, do katerega je dovoljeno ”D” stružiti ali rezkati.
Assembly
Vpenjalni trn razširite na pribl. 0,1 mm (natezalne poti) čez premer v mirovanju. Sedaj je mogoče vpenjalni trn postružiti oz. rezkati do želenega premera. Za obdelavo je priložen zaporni obroč.
Prirobnico je po potrebi mogoče centrirati v prilagoditveni vrtini ali s prilagoditvenimi zatiči.
Oblika A se dobavi s 6 pritrdilnimi vijaki.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi