2 Zadetkov

Opis

Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Utrjen (33-39 HRC) in briniran.
Note
Centrirno vpenjalo omogoča centriranje in vpenjanje obdelovanca v vrtini.
Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.
Po izbiri je mogoče naročiti centrirna vpenjala z vijakom s cilindrično glavo ali z vijakom z ugreznjeno glavo.
Centrirno vpenjalo z učinkom vlečenja navzdol.
Drawing reference
Oblike A: Z vijakom z ugreznjeno glavo
Oblike B: Z vijakom s cilindrično glavo

Mera H se nanaša na višino pri ≥D.
Mera L se nanaša na dolžino pri ≤D.

1) Okroglo tesnilo

Druge stranke so kupile tudi