{"product":{"productId":"agid.30711","price":26.06,"name":"Vpenjalni trni za majhne vrtine, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Pozicioniranje in vpenjanje obdelovancev v majhnih vrtinah
- Preprosto ravnanje
- Različne možnosti vgradnje
- Previdno ravnanje s površino obdelovancev na podlagi površinskega stiskanja
Opis
Material
Nerjavno jeklo 1.4305.
Version
Svetel.
Note
Vpenjalni trn se uporablja v majhnih vrtinah (oblika A za prehodne vrtine, oblika B za prehodne ali slepe vrtine) za pozicioniranje in vpenjanje obdelovancev. Vpenjalni gib se izvede ročno od zograj z inbusnim ključem. Zbrusijo se lahko do želenega premera. Sprejemna vrtina obdelovanca mora imeti toleranco H7.
D min. = najmanjši dovoljeni premer, do katerega je dovoljeno ”D” brusiti.
- se lahko uporablja v vrtinah Ø 5 do Ø 12,5 mm
- kompaktna izvedba, majhen prostor vgradnje
- preprosto ravnanje
- poljuben položaj vgradnje
- možne so različne izvedbe vgradnje
- previdno ravnanje s površino obdelovancev na podlagi površinskega stiskanja
- za individualno prilagoditev premeru
Oblika A: za prehodne vrtine.
Oblika B: za prehodne vrtine ali slepe vrtine.
D min. = najmanjši dovoljeni premer, do katerega je dovoljeno ”D” brusiti.
- se lahko uporablja v vrtinah Ø 5 do Ø 12,5 mm
- kompaktna izvedba, majhen prostor vgradnje
- preprosto ravnanje
- poljuben položaj vgradnje
- možne so različne izvedbe vgradnje
- previdno ravnanje s površino obdelovancev na podlagi površinskega stiskanja
- za individualno prilagoditev premeru
Oblika A: za prehodne vrtine.
Oblika B: za prehodne vrtine ali slepe vrtine.
Assembly
Po potrebi je mogoče premer D prilagoditi premeru obdelovanca za vpenjanje. V tem primeru razširite vpenjalni trn pribl. 0,2 mm (natezalna pot) čez premer v mirovanju. Sedaj se vpenjalni trn pobrusi do notranjega premera obdelovanca.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.