Nerjavno jeklo 1.4305.

Version
Svetel.
Note
Vpenjalni trn se uporablja v majhnih vrtinah (oblika A za prehodne vrtine, oblika B za prehodne ali slepe vrtine) za pozicioniranje in vpenjanje obdelovancev. Vpenjalni gib se izvede ročno od zograj z inbusnim ključem. Zbrusijo se lahko do želenega premera. Sprejemna vrtina obdelovanca mora imeti toleranco H7.

D min. = najmanjši dovoljeni premer, do katerega je dovoljeno ”D” brusiti.

- se lahko uporablja v vrtinah Ø 5 do Ø 12,5 mm
- kompaktna izvedba, majhen prostor vgradnje
- preprosto ravnanje
- poljuben položaj vgradnje
- možne so različne izvedbe vgradnje
- previdno ravnanje s površino obdelovancev na podlagi površinskega stiskanja
- za individualno prilagoditev premeru

Oblika A: za prehodne vrtine.
Oblika B: za prehodne vrtine ali slepe vrtine.
Assembly
Po potrebi je mogoče premer D prilagoditi premeru obdelovanca za vpenjanje. V tem primeru razširite vpenjalni trn pribl. 0,2 mm (natezalna pot) čez premer v mirovanju. Sedaj se vpenjalni trn pobrusi do notranjega premera obdelovanca.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi