Centrirna vpenjala iz oplemenitenega jekla.
Vzmet je iz nerjavnega jekla.
Version
Utrjena (47-53 HRC) in brinirana centrirna vpenjala.
Vzmet je svetla.
Note
Centrirna vpenjala omogočajo centriranje in vpenjanje obdelovanca v vrtini.

Med postopkom vpenjanja natezalna sila učinkuje točkovno na steno vrtine.
Drawing reference
Mera H1 se nanaša na višino pri D min.

1) vijak s cilindrično glavo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi