Oplemeniteno jeklo.
Version
briniran.
Note
Mera A se nanaša na razdaljo od obdelovanca do sredine navoja (vpenjalni vijak).

Za omejitev prask na obdelovancu je priporočljiva oblika B s pločevinastim vpenjalom.

Vpenjalni ročaj se lahko na podlagi šesterokotne oblike montira v korakih po 60° ter ga je tako mogoče naravnati glede na uporabnika.
Advantages
- Kompakten dizajn
- Hitro in preprosto vpenjanje sestavnih delov
- Vpenjanje z vpenjalno ročico brez orodja
Drawing reference
(1) vpenjalni vijak
(2) vzmetna podložka
(3) vpenjalna ročica
(4) šesterokotni ključ
(5) vpenjalni ekscenter
(6) pločevinasto vpenjalo
Accessory
Pločevinasto vpenjalo K2050.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi