2 Zadetkov

Opis

Material
Jeklo.
Version
Utrjen (52 +2 HRC) in briniran.
Note
Vpenjalne čeljusti so predvidene za vgradnjo v vpenjalne primeže za vpenjalne priprave. Za vgradnjo zadostuje utor z navojnimi vrtinami. Ostri robovi vpenjalnih čeljusti se vtisnejo v obdelovanec in preprečujejo stransko in vodoravno premikanje.

– Oblikovna napetost omogoča visoke vrednosti rezanja.
– Nizka višina vpenjanja 1,5 mm (prihrani stroške materiala).
– Kontura čeljusti povzroča rahlo vlečenje navzdol.

Kot dodatna oprema je na voljo primerno omejilo.
Drawing reference
1) obdelovanec
2) vpenjalni primež

Druge stranke so kupile tudi