Jeklo.
Version
Utrjen (52 +2 HRC) in briniran.
Note
Vpenjalne čeljusti so predvidene za vgradnjo v vpenjalne primeže za vpenjalne priprave. Za vgradnjo zadostuje vdolbina z navojnimi vrtinami. Ostri robovi vpenjalnih čeljusti se vtisnejo v obdelovanec in preprečujejo stransko in vodoravno premikanje.

– Oblikovna napetost omogoča visoke vrednosti rezanja.
– Nizka višina vpenjanja 1,5 mm (prihrani stroške materiala).
– Kontura čeljusti povzroča rahlo vlečenje navzdol.

Z vpenjalnimi čeljustmi razširite možnosti uporabe svoje strojne vpenjalne priprave. Z uporabo vpenjalnih čeljusti lahko hitro in varno brez težav vpenjate okrogle, konturne in prevelike obdelovance.
Drawing reference
1) obdelovanec
2) vpenjalni primež
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi