{"product":{"productId":"agid.90","price":114.56,"name":"vpenjalni element \"arness\""},"currency":"EUR"}
- s samodejno zaporo
- ročno sprožanje
- za vodoravno ali navpično montažo
- prilagoditev različnim danostim
Opis
Material
Jeklo.
Kroglast gumb je iz duroplasta PF 31.
Kroglast gumb je iz duroplasta PF 31.
Version
Ohišje je lakirano v srebrno sivi barvi z videzom udarcev kladiva.
Vsi drugi deli so brinirani.
Kroglast gumb je rdeč.
Vsi drugi deli so brinirani.
Kroglast gumb je rdeč.
Note
Pot pristavljanja znaša 12 mm. Znotraj kratke natezalne poti 1,5 mm se v vsakem položaju pojavi samodejna zapora. Tako je mogoče varno vpenjati obdelovance s tolerancami do 1 mm. Vpenjalni element ”arness” je mogoče vgraditi v vsakem vodoravnem in navpičnem položaju.
Za doseganje individualnega prilagajanja različnim situacijam je bilo razvito več normiranih dodatnih delov. Dobavijo se kot posebna dodatna oprema. Vsi močno obremenjeni deli sistema krivulj in pritisni element so površinsko utrjeni z ogljikom.
Najvišja dovoljena natezalna sila je 4905 N.
Za doseganje individualnega prilagajanja različnim situacijam je bilo razvito več normiranih dodatnih delov. Dobavijo se kot posebna dodatna oprema. Vsi močno obremenjeni deli sistema krivulj in pritisni element so površinsko utrjeni z ogljikom.
Najvišja dovoljena natezalna sila je 4905 N.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.