Oplemeniteno jeklo.
Version
Vpenjalni element je utrjen, briniran in brušen.
Note
Pnevmatska natezna vpenjala se uporabljajo za vpenjanje obdelovancev in priprav.
Vpenjalni sorniki se privijejo na obdelovanec ali pripravo.

Postopek vpenjanja:
Odprite vpenjalni element z uporabo stisnjenega zraka na priključku ”odpiranje”.
Zaprite vpenjalni element (postopek vpenjanja) z uporabo stisnjenega zraka na priključku ”zapiranje”.

3. priključek (D5) služi za izpihovanje in čiščenje naležne površine. Dodatno je mogoče izvesti poizvedbo, ali se obdelovanec prilega naležni površini. Poleg tega je mogoče obdelovanec po postopku odpiranja lažje dvigniti z vpenjalnega elementa.

Sistem se lahko uporablja tudi kot vpenjalni sistem z ničlo točko.

Natezalna sila se nanaša na 0,5 MPa.
Accessory
K1391 vpenjalni vijaki za pnevmatska natezna vpenjala.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi