{"product":{"productId":"agid.27161","price":152.15,"name":"navojni valj, hidravlični z dvojnim delovanjem"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Navojni valji z dvojnim delovanjem omogočajo linearne pomike glede na taktiranje. Obe smeri pomika sta pri navojnih valjih z dvojnim delovanjem upravlja pogon. Navojne valje z dvojnim delovanjem se lahko uporablja kot potisne ali vlečne valje. Ti navojni valji se pogosto uporabljajo v nosilnih ploščah ter ploščah za orodja iz plastike in tlačnega litja.
Vgrajeno kovinsko strgalo preprečuje poškodbe površine batnice, saj ostružki ne morejo zaiti v navojni valj. Zaščita tesnila zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelkov.
Vgrajeno kovinsko strgalo preprečuje poškodbe površine batnice, saj ostružki ne morejo zaiti v navojni valj. Zaščita tesnila zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelkov.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Note
Zaradi kompaktne zasnove navojnih valjev ti v notranjosti nimajo omejila za povratni hod bata. Paziti je treba, da se upošteva navedeno vgradno globino navojnih valjev, ker ti uporabljajo osnovno vrtanja montažne izvrtine kot omejilo za povratni hod.
Paziti je treba, da pri izdelavi izvrtanih kanalov za navojne valje v izvrtinah ne ostanejo ostružki. Ti lahko poškodujejo tesnila navojnih valjev, kar lahko povzroči puščanje na izdelku.
Da bi preprečili poškodbe tesnil pri montaži, pazite, da so vstavljalni nagibi in prečne izvrtine za oskrbo z oljem lepo zaobljeni.
Pritisni elementi niso v obsegu dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Paziti je treba, da pri izdelavi izvrtanih kanalov za navojne valje v izvrtinah ne ostanejo ostružki. Ti lahko poškodujejo tesnila navojnih valjev, kar lahko povzroči puščanje na izdelku.
Da bi preprečili poškodbe tesnil pri montaži, pazite, da so vstavljalni nagibi in prečne izvrtine za oskrbo z oljem lepo zaobljeni.
Pritisni elementi niso v obsegu dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
Vrtani kanali.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 500 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
On request
Večji premeri batov in hodi.
Drawing reference
1) Vgradna kontura
2) Uvlek valja
3) Alternativno dovajanje olja, izvlek valja
4) Robovi zaobljeni, največ R0,5
2) Uvlek valja
3) Alternativno dovajanje olja, izvlek valja
4) Robovi zaobljeni, največ R0,5
Accessory
- Podložni sornik K0307.
- Nihalne podlage K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
- Nihalne podlage K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.