Ohišje, vpenjalni obroč in palica ročaja so iz oplemenitenega jekla.
Ročaj je iz duroplasta PF 31.
Version
Ohišje in vpenjalni obroč sta utrjena in brinirana.
Palica ročaja je brinirana.
Ročaj je črn.
Note
Podatke o priporočenih tolerancah obdelovancev pri vpenjanju z vpenjalnim sornikom (Heavy) je treba upoštevati. Za varno vpenjanje obdelovanca mora biti palica ročaja med priporočenim položajem vpenjanja in končno točko.

* Za maks. debelino obdelovanca glejte vpenjalni sornik K0911 (mera C).
** Dovoljena ročna sila za ročaj.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi