Material, version
Jeklo, brinirano.
Ohišje je iz črnega termoplasta.
Kroglast gumb je iz duroplasta PF 31, rdeč.
Note
Pot pristavljanja znaša 10 mm. Znotraj kratke natezalne poti 2 mm se v vsakem položaju pojavi samodejna zapora. Tako je mogoče varno vpenjati obdelovance s tolerancami do 1,5 mm. Vpenjalni element ”actima” je mogoče vgraditi v vsakem vodoravnem in navpičnem položaju.
Normirani dodatni deli omogočajo druge vrste uporabe. Dobavijo se kot posebna dodatna oprema. Vsi močno obremenjeni deli sistema krivulj so površinsko utrjeni z ogljikom (tlačna puša in dodatni deli samo na posebno željo).
Najvišja dovoljena natezalna sila je 4905 N.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi