{"product":{"productId":"agid.83","price":13.77,"name":"dodatni deli \"actima\""},"currency":"EUR"}
- Dodatna oprema: actima
Opis
Material, version
Jeklo, brinirano.
Note
Pot pristavljanja znaša 10 mm. Znotraj kratke natezalne poti 2 mm se v vsakem položaju pojavi samodejna zapora. Tako je mogoče varno vpenjati obdelovance s tolerancami do 1,5 mm. Vpenjalni element ”actima” je mogoče vgraditi v vsakem vodoravnem in navpičnem položaju.
Normirani dodatni deli omogočajo druge vrste uporabe. Dobavijo se kot posebna dodatna oprema. Vsi močno obremenjeni deli sistema krivulj so površinsko utrjeni z ogljikom (tlačna puša in dodatni deli samo na posebno željo).
Najvišja dovoljena natezalna sila je 4905 N.
Normirani dodatni deli omogočajo druge vrste uporabe. Dobavijo se kot posebna dodatna oprema. Vsi močno obremenjeni deli sistema krivulj so površinsko utrjeni z ogljikom (tlačna puša in dodatni deli samo na posebno željo).
Najvišja dovoljena natezalna sila je 4905 N.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.