Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je bruniran.
Nosilec obdelovanca oplemeniten (HRC 39-45) in brušen.
Vpenjalni vijak je utrjen in bruniran.
Note
1. Najprej postavite obdelovanec na nosilec obdelovanca oz. vpenjalni vijak nateznega vpenjala, ki stisne notranjo vzmet in potegne vpenjalni vijak v osnovno telo.

2. Navojno izvrtino v obdelovancu pozicionirajte nad vpenjalni vijak.
Konica vpenjalnega vijaka se s pritiskom vzmeti rahlo pritisne v navojno izvrtino.

3. Z aktiviranjem pogonskega elementa se vpenjalni vijak zavrti v navojno izvrtino obdelovanca in ga vpne.

Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50°% navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Advantages
- Primeren za avtomatizacijo
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
- Vgrajen vpenjalni vijak
Scope of delivery
2x pozicironirni zatič Ø 8 (h7) x 40.
1x zaščitni čep.
Accessory
K2212 Podaljševalna enota.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi