Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je bruniran.
Naležna površina je oplemenitena in brušena.
Note
Ponovljivost je ±0,3 mm.

Za odstranitev ostružkov in prahu odstranite oba pokrivna pokrova (2) in ju izpihajte s stisnjenim zrakom od zgoraj.

Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50°% navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Method of operation
Lahko se aktivira z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom ali ročno z vpenjalnim ključem.
Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50 % navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Advantages
- Primeren za avtomatizacijo
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
Scope of delivery
Vključno s pozicionirnimi pušami.
Drawing reference
1) Pozicionirne puše
2) Pokrovček
Accessory
K2210 Vpenjalni vijaki za natezno vpenjalo, primerno za avtomatizacijo.
K2212 Podaljševalna enota.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi