{"product":{"productId":"agid.27155","price":130.87,"name":"Blok cilindri, hidravlični, s kovinskim strgalom, z dvojnim/enojnim delovanjem z vzmetno ponastavitvijo, oblika A"},"currency":"EUR"}
- Integrirano kovinsko strgalo
- raznovrstne možnosti pritrditve
Opis
Opis izdelka
Blok cilindri z notranjim navojem batnice so optimalno primerni za situacije vpenjanja, pri katerih so potrebni kratki hodi z visokimi silami. Blok cilindri se lahko uporabljajo kot tlačni ali vlečni cilindri. V batnice z notranjim navojem je mogoče priviti različne pritisne elemente. Blok cilindri zagotavljajo visoki obratovalni tlak in jih je mogoče na podlagi njihove kompaktne, kubične oblike ohišja preprosto pritrditi z vijaki s cilindrično glavo. V blok cilindrih je standardno vgrajeno dvojno hidravlično tesnilo. Na ta način na območju tesnila na strani batnice obstajajo tehnične prednosti za trajno obratovanje z malo puščanja. V blok cilindrih so standardno vgrajena tudi kovinska strgala. ki preprečujejo vdor ostružkov.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Note
Preprečiti je treba vplive prečnih sil na blok cilindre.
Če se blok cilinder privije prečno na os cilindra, je priporočljiva dodatna opora za blok cilindra. Če se blok cilinder uporablja kot tlačni cilinder, je treba oporo namestiti na strani dna, pri uporabi kot vlečni cilinder pa na strani batnice.
Upoštevati je treba dovoljeno dinamično obremenitev pri hodu bata naprej.
Pri blok cilindrih z enojnim delovanjem je potreben prezračevalni priključek.
Preprečiti je treba vdor tekočin za rezanje in hlajenje v cilinder.
Pritisni elementi niso v obsegu dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Če se blok cilinder privije prečno na os cilindra, je priporočljiva dodatna opora za blok cilindra. Če se blok cilinder uporablja kot tlačni cilinder, je treba oporo namestiti na strani dna, pri uporabi kot vlečni cilinder pa na strani batnice.
Upoštevati je treba dovoljeno dinamično obremenitev pri hodu bata naprej.
Pri blok cilindrih z enojnim delovanjem je potreben prezračevalni priključek.
Preprečiti je treba vdor tekočin za rezanje in hlajenje v cilinder.
Pritisni elementi niso v obsegu dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
- Navojni priključek.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 500 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Integrirano kovinsko strgalo.
- Številne možnosti pritrditve.
- Velika območja hodov.
- Velika območja sile.
- Majhne vgradne mere.
- Uporaba dvojnega hidravličnega tesnila.
- Številne možnosti pritrditve.
- Velika območja hodov.
- Velika območja sile.
- Majhne vgradne mere.
- Uporaba dvojnega hidravličnega tesnila.
Scope of delivery
Vsebuje 2 okrogli tesnili (za način sprožanja s prirobničnim priključkom z okroglim tesnilom).
Drawing reference
Oblika A: vzdolžne in prečne vrtine, navojni priključek
Oblika B: stran dna, srednja vrtina, prirobnični priključek z okroglim tesnilom
Oblika C: široka stran, prirobnični priključek z okroglim tesnilom
1) vgradna kontura
Oblika B: stran dna, srednja vrtina, prirobnični priključek z okroglim tesnilom
Oblika C: široka stran, prirobnični priključek z okroglim tesnilom
1) vgradna kontura
Accessory
- Podložni sornik K0307.
- Nihalne podlage K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
- Nihalne podlage K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.