{"product":{"productId":"agid.22209","price":29.46,"name":"vpenjalni sorniki iz jekla ali nerjavnega jekla, z adaptersko ploščo, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Združljivost s hitrim vpenjalom Kipp
Opis
Material
Adapterska plošča je iz jekla.
Zatični klini so iz jekla 1.0715 ali nerjavnega jekla 1.4305.
Version
Adapterska plošča je pocinkana.
Zatični klini so brinirani ali svetli.
Zatični klini so brinirani ali svetli.
Note
Adapterske plošče omogočajo združljivost hitrih vpenjal Kipp z razporedom lukenj 4, za rastrske plošče z luknjami ali plošče z vrtino Ø 16 mm, Ø 20 mm ali Ø 28 mm.
Z vrtenjem vijaka s cilindrično glavo se deli vpenjalnega sornika vpnejo v vrtini.
Z vrtenjem vijaka s cilindrično glavo se deli vpenjalnega sornika vpnejo v vrtini.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.