text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material

Adapterska plošča je iz jekla.

Zatični klini so iz jekla 1.0715 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Adapterska plošča je pocinkana.
Zatični klini so brinirani ali svetli.
Note
Adapterske plošče omogočajo združljivost hitrih vpenjal Kipp z razporedom lukenj 3, za rastrske plošče z luknjami ali plošče z vrtino Ø 16 mm, Ø 20 mm ali Ø 28 mm.
Z vrtenjem vijaka s cilindrično glavo se deli vpenjalnega sornika vpnejo v vrtini.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi