text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Material
Vrtljivi ležaj je iz jekla 1.0715.
Navojni sornik je iz jekla.
Version
Vrtljivi ležaj je briniran.
Navojni sornik je pocinkan.
Note
Vrtljive ležaje je mogoče v povezavi s ploščami in ekscentrskimi vpenjali uporabiti za posredno vpenjanje.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi