Centrirni sornik in zatični klin sta iz jekla 1.0715.
Vpenjalni obroč je iz jekla.
Version
Centrirni sornik in zatični klin sta fosfatirana.
Zatični klini so brinirani.
Merilna skala je izdelana z laserjem.
Note
Pri zategovanju vijaka se vpenjalna klina vpneta v vrtini. S pomočjo brezstopenjsko nastavljivega vpenjalnega obroča je mogoče varno pritrditi enega ali več omejilnih elementov različne debeline.
Application
Vpenjalni sorniki so idealno primerni za pritrjevanje običajnih omejilnih elementov, tudi z različnimi debelinami materiala, na rastrskih mizah z luknjami/varilnih mizah s Ø lukenj 16 mm ali 28 mm.
Advantages
Brezstopenjsko nastavljivo območje vpenjanja 0‒36 mm in 0‒75 mm.
Neobčutljivo za premere in kakovost površine vrtine (do H12).
Območje vpenjanja je mogoče z lahkoto vnaprej nastaviti s skalo.
Za površino ugodno vpenjanje v vrtini.
Učinek vlečenja navzdol tudi pri tanjši debelini materiala mize (≥8 mm ali ≥4 mm).
Združljivi z vsemi običajnimi omejilnimi elementi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi