Nerjavno jeklo 1.4404.

Version
Svilnato matirano polirano.
Note
Tečaji so iz varilnega profilnega jekla.
Zatič je trdno nameščen na spodnji polovici tečaja.
Različne kakovosti jekla zvarov in nosilcev, na katerih so pritrjene vratne spone, morajo biti najmanj enake ali boljše od:
nerjavno jeklo 1.4404
Advantages
Obstojnost proti kislinam in morski vodi
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi