tečaji
Tečaji se uporabljajo predvsem pri izdelavi pohištva, v klasični strojegradnji in pri napravah. Pri tem se pogosto namestijo na vrata, lopute in pokrove. Klasični tečaji so iz umetne mase, aluminija, jekla, pločevine in nerjavnega jekla.
Industrijski tečaji KIPP
KIPP ima v svoji ponudbi različne različice industrijskih tečajev. Tečaji povezujejo dve fiksni komponenti na gibljiv način. Odvisno od materiala so še posebej robustni, odporni proti koroziji in uporabniku prijazni. Tečaji se uporabljajo v klasični strojegradnji, gradnji naprav, na napravah in v gradnji industrijskega pohištva. Pogosto so nameščeni na vrata, lopute in pokrove ter na okvirje oz. profile. Zaradi uporabe posebej trpežnih materialov so nekateri modeli primerni tudi za zahtevna področja, kot so tista v ladjedelništvu ali na morju.
Tečaji – razlike v materialu
Podjetje KIPP ima v svoji ponudbi številne različice različnih tečajev iz različnih materialov.
Tečaji iz umetne mase
Za tečaje iz umetne mase je značilna majhna teža. Izdelani so iz termoplasta, ojačanega s steklenimi vlakni, in imajo os iz jekla ali nerjavnega jekla. Zaradi materiala so tečaji iz umetne mase še posebej primerni za notranjo ali zunanjo uporabo brez neposrednega vpliva vremenskih razmer.
Tečaji iz aluminija
Aluminijasti tečaji so vsestransko uporabni. Okovje iz tlačno litega aluminija se med drugim uporablja pri težkih vratih, napah, ohišjih in drugih notranjih in zunanjih uporabah.
Tečaji iz jekla
Jekleni tečaji so bolj stabilni v primerjavi s tečaji iz umetne mase in aluminija. To pomeni, da jih je mogoče uporabiti kot tečaje za velike obremenitve za zanesljivo premikanje celo masivnih vrat in loput. Zaradi tipičnih lastnosti materiala priporočamo uporabo jeklenih tečajev v notranjih prostorih.
Tečaji iz nerjavnega jekla
Tečaji iz nerjavnega jekla so zelo primerni za uporabo na prostem, saj so zaščiteni pred korozijo in odporni na vremenske vplive. Za področja, kjer je potrebna povečana odpornost proti koroziji ali morski vodi, podjetje KIPP ponuja tečaje v kakovosti A4.
Vrste tečajev
Različne različice omogočajo nešteta področja uporabe industrijskih tečajev KIPP. Odkrijte raznolikost različnih izvedb.
Standardni tečaji
Standardni tečaji KIPP so zelo stabilni in zagotavljajo zanesljivo premikanje. Ni jih mogoče sneti ali pritrditi. Na voljo so v različnih materialih in velikostih. To pomeni, da je vedno mogoče izbrati pravo različico za vsako uporabo in jo hitro in enostavno priviti. Odvisno od izvedbe so primerni tudi kot tečaji za velike obremenitve.
Snemljivi tečaji
Snemljivi tečaji imajo enako strukturo kot standardni tečaji. Lahko pa se jih sname in tako omogoči hitro demontažo pokrovov, loput in vrat. Razlikovati je mogoče med desnimi in levimi tečaji. Od izbire različice je odvisno, ali se element odpira v levo ali desno.
Tečaji s funkcijo vpenjanja
Vpenjalni tečaji oz. nastavljivi tečaji so na osi opremljeni z vpenjalno ročico. Prek te ročice je mogoče ustvariti vpetje, ki omogoča natančno pozicioniranje tečaja. To pomeni, da vzdrževalnih loput ni treba držati na mestu, ampak jih je mogoče preprosto pritrditi. Tečaji s funkcijo vpenjanja so v naši trgovini na voljo iz umetne mase ali cinkove tlačne litine.
Tečaji s funkcijo zaskočitve
Zaskočni tečaji se zaskočijo v različnih položajih, kar zagotavlja, da vrata ali lopute ostanejo varno odprta. Odvisno od modela ima zaskočni tečaj različno število vnaprej določenih zaskokov. Navor, ki je potreben za premagovanje točke zaskoka tečaja in s tem sprostitev zaklepa, je prav tako odvisen od posameznega izdelka. Tečaji s funkcijo zaskočitve so pri podjetju KIPP na voljo iz umetne mase in aluminija.
Tečaji z nastavljivim trenjem
Tečaji z nastavljivim trenjem, imenovani tudi navorni tečaji, dovoljujejo položaj vrat pod vsakim poljubnim kotom. Z vijakom s cilindrično glavo se lahko upor trenja brezstopenjsko nastavlja od 0 Nm do 1 Nm. Pri večji različici je možna zvezna nastavitev od 0 Nm do 5 Nm. V primerjavi s tečaji s funkcijo vpenjanja ni vgrajene vpenjalne ročice in s tem nobenih motečih robov. Vendar pa je za nastavitev vedno potreben inbus ključ. Tečaji z nastavljivim trenjem so na voljo iz aluminija. Za področja, kjer stalna nastavitev trenja ni potrebna, ima podjetje KIPP v svoji ponudbi tečaj s prednastavljenim trenjem iz nerjavnega jekla.
Tečaji v notranjosti
Za notranje tečaje je značilna njihova namestitev znotraj objekta. Zaradi tega je tečaj neviden brez motečih robov in omogoča druge možnosti v smislu konstrukcije in oblikovanja. Nevidni tečaji ali notranji tečaji se uporabljajo v strojegradnji in izdelavi stikalnih omar.
Tečaji za varjenje
Varljive tečaje KIPP je mogoče zaradi izbire materiala in posebne debeline materiala privariti. Masivne povezave med fiksnim ležajem in premičnim objektom omogočajo uporabo kot tečaje za velike obremenitve. Posebni tečaji za varjenje so izdelani iz nerjavnega jekla in so zato odporni na kisline in morsko vodo. V kombinaciji z visoko nosilnostjo so primerni tudi na ladjah za varno premikanje masivnih vrat in lin.
Vzmetni tečaji
Vzmetni tečaji KIPP imajo nameščeno vzmet in se uporabljajo za samodejno odpiranje in zapiranje vrat in loput. Navor za premikanje vzmeti se razlikuje glede na različico vzmetnega tečaja. Na voljo so kot tečaji iz jekla ali nerjavnega jekla z vidno vzmetjo ali kot tečaji iz aluminija z vgrajeno vzmetjo.
Varnostni tečaji
Podjetje KIPP ima v svoji ponudbi varnostna tečajna stikala. Uporabljajo se za nadzor položaja vrtljivo uležajenih zaščitnih loput, zaščitnih pokrovov in zaščitnih vrat. Preklopni kot tečajnih stikal je poljubno nastavljiv – javljajo se le iz določenega radija gibanja. Informacije o trenutnem stanju odpiranja se lahko prikažejo neposredno, na primer na monitorju programabilnega logičnega krmilnika (krmilnika PLC).
Spletni nakup tečajev pri podjetju KIPP
Tečaje kupite neposredno pri podjetju KIPP v spletni trgovini. Zaupajte našim dolgoletnim izkušnjam in naj vas naši izdelki prepričajo. Če ne najdete pravega tečaja za svojo uporabo, stopite v stik z nami. Po želji izdelamo tudi individualne posebne rešitve, prilagojene natančno vaši kosntrukciji.