Nerjavno jeklo 1.4301.
Version
Poliran ali peskan.
Note
Kakovostni tečaji iz nerjavnega jekla s pritrdilnim vijakom imajo kot odpiranja 95°. Tečaji se lahko uporabljajo v živilski industriji, pakirni industriji, kemijski industriji in farmacevtski industriji.

Tečaje je mogoče naročiti v polirani ali peskani izvedbi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi