Opis izdelka
Tečaji za površinske elemente in aluminijaste profile.
Demontaža osnih sornikov brez orodja omogoča hitro ločevanje in povezovanje polovic tečajev.
Tečaji se uporabljajo za lopute, pokrove ali okvirje.
Uporabljajo se lahko za notranje in zunanje področje.
Material

Nerjavno jeklo 1.4401.

Osni sorniki in dodatna oprema iz nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Tečaj poliran.
Osni sornik svetel.
Dodatna oprema svetla.
Note
Navedene vrednosti obremenitve tečajev so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti. Navedene vrednosti služijo izključno informiranju in ne predstavljajo pravno obvezujočega zagotovila lastnosti.

Vrednosti obremenitve so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Primernost tečaja za predvideno uporabo mora preveriti vsak posamezni uporabnik.

Različni materiali, na katere se tečaji pritrdijo, in vrste pritrditve, vremenski pogoji ter obraba lahko vplivajo na ugotovljene vrednosti.
Advantages
Montaža/demontaža brez orodja
Scope of delivery
Dve polovici tečaja.
Izbrani osni sornik in/ali dodatna oprema.
On request
Kombinacije različnih dolžin kril tečajev.
Drawing reference
Oblika A: z zapornimi zatiči
Oblika B: z zatičem/glavo in obročem
Oblika C: z zatičem/glavo in zarezo

2) osni sornik
3) zareza
4) obroč
Accessory
K0776 vtični sornik s sklopnim varovalom.
Sornik z glavo ISO 2341.
Vtični sornik z obročem.
K1136 zareza DIN EN ISO 1234.
K0367 obroč.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi