{"product":{"productId":"agid.16730","price":5.97,"name":"tečaji, varilni, oblika B"},"currency":"EUR"}
- Dve fiksni komponenti med seboj pomično povežejo
- Področja uporabe: strojegradnja, izdelava pohištva, vrata, lopute, pokrovi
- Material: varilno profilno jeklo
- Za mazanje z mazalkami
Opis
Material
Tečaj je iz jekla.
Vmesna ploščica je iz medenine.
Os je iz jekla ali medenine.
Vmesna ploščica je iz medenine.
Os je iz jekla ali medenine.
Version
Mazalke po DIN 71412-D, pocinkano jeklo.
Jekleni deli so svetli.
Jekleni deli so svetli.
Note
Tečaji so iz varilnega profilnega jekla.
Zatič je trdno nameščen na spodnji polovici tečaja.
Različne kakovosti jekla zvarov in nosilcev, na katerih so pritrjene vratne spone, morajo biti najmanj enake ali boljše od:
S235JR+AR po EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, 3. del, ali Fe E 235 po SIA 161
Zatič je trdno nameščen na spodnji polovici tečaja.
Različne kakovosti jekla zvarov in nosilcev, na katerih so pritrjene vratne spone, morajo biti najmanj enake ali boljše od:
S235JR+AR po EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, 3. del, ali Fe E 235 po SIA 161
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.