2 Zadetkov

Opis

Material
Tečaj je iz jekla.
Vmesna ploščica je iz medenine.
Os je iz jekla ali medenine.
Version
Mazalke po DIN 71412-D, pocinkano jeklo.
Jekleni deli so svetli.
Note
Tečaji so iz varilnega profilnega jekla.
Zatič je trdno nameščen na spodnji polovici tečaja.
Različne kakovosti jekla zvarov in nosilcev, na katerih so pritrjene vratne spone, morajo biti najmanj enake ali boljše od:
S235JR+AR po EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, 3. del, ali Fe E 235 po SIA 161

Druge stranke so kupile tudi