Tečaj je iz jekla.
Vmesna ploščica je iz medenine.
Os je iz jekla ali medenine.
Version
Jekleni deli so svetli.
Note
Tečaji so iz varilnega profilnega jekla.
Zatič je trdno nameščen na spodnji polovici tečaja.
Različne kakovosti jekla zvarov in nosilcev, na katerih so pritrjene vratne spone, morajo biti najmanj enake ali boljše od:
S235JR+AR po EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, 3. del, ali Fe E 235 po SIA 161
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi