Telo kolesa in ročaj sta iz termoplasta, črnosiva.
Version
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pokrov pesta se pri dobavi priloži nemontiran. Ročna kolesa je mogoče s prečnim zatikanjem ali z vijakom s cilindrično glavo po DIN 6912 in s podložko po DIN 7349 aksialno pritrditi na gredi s spojem z zagozdo.
Za pomik varnostnega valjastega ročaja v položaj za upravljanje je treba izvesti dva postopka nastavljanja:
- Ročaj pomaknite okrog vrtljive osi do omejila (90°).
- Ročaj potisnite v aksialni smeri v položaj zaskočitve.
V položaju ročaja, potisnjenega noter, je najbolj udobno mogoče ročico pomikati s prijemalnim ročajem. Samodejni pomik nazaj sledi po spustitvi.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Za navodila za namestitev glejte K0256.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi