Ročno kolo je iz ojačenega in stabiliziranega poliamida.
Srednji zamašek je iz poliamida.
Prehodna puša je iz jekla.
Navojni vstavek z valjastim ročajem je iz medenine.
Version
Ročno kolo je odporno proti olju in maščobi, črno (RAL 9011), satinirano.
Srednji zamašek je siv (RAL 7035).
Prehodna puša je brinirana.
On request
Druge barve zamaškov,
posebne izvedbe.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi