{"product":{"productId":"agid.653","price":13.19,"name":"obodna ročna kolesa, iz aluminija, s fiksnim valjastim ročajem"},"currency":"EUR"}
- upravljalni element za pozicioniranje in izravnavanje gredi in vreten
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, merilna sredstva, izdelava naprav
- Za odpiranje, zapiranje in premikanje ventilov pri armaturah, obdelovalnih strojih
- radialni in aksialni iztek obodnega venca pod stopnjo tolerance ISO (IT) 12
- valjasti ročaj je iz duroplasta, osni del je iz pocinkanega jekla, obodni venec je poliran
Opis
Material
Obodno ročno kolo je iz aluminija.
Valjasti ročaj je iz duroplasta PF 31-DIN 7708, črn, osni del je iz pocinkanega jekla.
Valjasti ročaj je iz duroplasta PF 31-DIN 7708, črn, osni del je iz pocinkanega jekla.
Version
Obodni venec je stružen in poliran.
On request
Pesto z notranjim štirikotom ali obodna ročna kolesa s prevleko iz umetne mase.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.