Opis izdelka
Ročno kolo se uporablja za natančno ročno pozicioniranje in izravnavanje gredi in vreten. Robustna izvedba je odporna na udarce in trke. Prosto vrtljiva valjasta ročica iz termoplasta je prijetna na dotik in omogoča udobno uporabo tudi med daljšimi gibi ali gibi, ki zahtevajo veliko sile.
Material

Ročno kolo iz nerjavnega jekla 1.4404.

Valjasta ročica je iz termoplasta.

Os valjaste ročice je iz nerjavnega jekla 1.4404.

Vijak z ugrezno glavo z notranjim šesterorobom iz nerjavnega jekla A4.

Version
Ročno kolo je matirano peskano.
Valjasta ročica črno-sive barve RAL 7021.
Os valjaste ročice svetla.
Vijak z ugrezno glavo z notranjim šesterorobom, svetel.
Note
Oblika A: 3 prečke (Ø 125 mm).
Oblika B: 4 prečke (Ø 160 mm, 200 mm).
Oblika C: 5 prečk (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Dimenzije premera (D3) ustrezajo predpisom standarda DIN 950.
Assembly
Valjasta ročica je z vijakom z ugrezno glavo pritrjena na ročno kolo s prečkami.
Potrebni imbusni ključ ni vključen v obseg dobave.
Scope of delivery
Ročno kolo s prečkami iz nerjavne jeklene pločevine.
Vrtljiva valjasta ročica iz nerjavnega jekla.
Vijak z ugrezno glavo in notranjim šesterorobom, nerjavno jeklo DIN EN ISO 10642.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi