3 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ročno kolo se uporablja za natančno ročno pozicioniranje in izravnavanje gredi in vreten. Robustna izvedba je odporna na udarce in trke. Prosto vrtljiva valjasta ročica iz termoplasta je prijetna na dotik in omogoča udobno uporabo tudi med daljšimi gibi ali gibi, ki zahtevajo veliko sile.
Material
Ročno kolo iz jekla.
Vrtljiva valjasta ročica iz termoplasta.
Os valjaste ročice iz jekla, razred trdnosti 5.8.
Vijak z ugrezno glavo in notranjim šesterorobom iz jekla, razred trdosti 8.8.
Version
Ročno kolo je prašno lakirano v črni barvi RAL 9005.
Valjasta ročica je črno-sive barve RAL 7021.
Os valjaste ročice je brunirana.
Vijak z ugrezno glavo in notranjim šesterorobom, črne barve.
Note
Oblika A: 3 prečke (Ø 125 mm).
Oblika B: 4 prečke (Ø 160 mm, 200 mm).
Oblika C: 5 prečk (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).

Dimenzije premera (D3) ustrezajo predpisom standarda DIN 950.
Assembly
Valjasta ročica je z vijakom z ugrezno glavo pritrjena na ročno kolo s prečkami.
Potrebni imbusni ključ ni vključen v obseg dobave.
Scope of delivery
Ročno kolo s prečkami iz jeklene pločevine.
Valjasta ročica iz jekla, vrtljiva.
Vijak z ugrezno glavo in notranjim šesterorobom, jeklo DIN EN ISO 10642.

Druge stranke so kupile tudi