Glavni element ročnega kolesa je iz termoplasta.

Pesto je iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4404.

Version
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Pokrov pesta je ob dobavi nemontiran.
Ročna kolesa je mogoče s prečnim zatikanjem ali z vijakom s cilindrično glavo po DIN 6912 in s podložko po DIN 7349 aksialno pritrditi na gred s spojem z zagozdo.
Pri izvedbah s prečno izvrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi