{"product":{"productId":"agid.31869","price":12.84,"name":"ročice, z valjastim ročajem, vrtljivim, z notranjim štirikotom"},"currency":"EUR"}
- za dolge poti prestavljanja
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, merilna sredstva, izdelava naprav
- Linija izdelkov NOVO grip predstavlja privlačen dizajn in oprijemljivo obliko
- aksialne in radialne možnosti pritrditve
- Izvedba: notranji štirikot
Opis
Material
Ročica je iz termoplasta.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Version
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Pokrov pesta in vrtljivi valjasti ročaj sta pri dobavi priložena nemontirana.
Za montažo je treba os ročaja priviti v sprejemno vrtino.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Za montažo je treba os ročaja priviti v sprejemno vrtino.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) položaj prečne vrtine je zamaknjen do utora za zagozdo za 90°
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.