{"product":{"productId":"agid.31869","price":11.29,"name":"ročice, z valjastim ročajem, vrtljivim, prilagoditvena vrtina brez utora"},"currency":"EUR"}
- za dolge poti prestavljanja
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, merilna sredstva, izdelava naprav
- Linija izdelkov NOVO grip predstavlja privlačen dizajn in oprijemljivo obliko
- aksialne in radialne možnosti pritrditve
- izvedba: brez utora
Opis
Material
Ročica in ročaj sta iz termoplasta.
Pesto in os ročaja sta iz jekla razreda trdnosti 5.8 ali nerjavnega jekla 1.4404.
Version
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Jekleni deli so brinirani.
Svetlo nerjavno jeklo.
Note
Pokrov pesta in vrtljivi valjasti ročaj sta pri dobavi priložena nemontirana.
Za montažo je treba os ročaja priviti v sprejemno vrtino.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Za montažo je treba os ročaja priviti v sprejemno vrtino.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) položaj prečne vrtine je zamaknjen do utora za zagozdo za 90°
Accessory
K1160 vijaki s cilindrično glavo z notranjim šesterokotnikom, nizka glava, po DIN 6912.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.