2 Zadetkov

Opis

Material
Ročica je iz aluminija.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Version
Ročica je s črnim prašnim premazom.
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Podobno kot DIN 469.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).

Druge stranke so kupile tudi