{"product":{"productId":"agid.17514","price":27.97,"name":"ročice iz aluminija, z valjastim ročajem, preklopnim, z notranjim štirikotom"},"currency":"EUR"}
- za dolge poti prestavljanja
- Področja uporabe: strojegradnja, proizvodnja opreme, merilna sredstva, izdelava naprav
- Izvedba: notranji štirikot
Opis
Material
Ročica je iz aluminija.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Valjasti ročaj je iz termoplasta in jekla.
Version
Ročica je s črnim prašnim premazom.
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Črnosiv termoplast.
Jekleni deli so brinirani.
Note
Podobno kot DIN 469.
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Pri izvedbah s prečno vrtino se pritrditev izvede s privitim navojnim zatičem po ISO 4027 (DIN 914).
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.