{"product":{"productId":"agid.682","price":6.91,"name":"ročaji za dlan, vrtljivi, podobni DIN 98, oblika E, iz jekla"},"currency":"EUR"}
Material
Ročaj za dlan in osni del sta iz jekla.
Version
Ročaj za dlan in osni del pocinkana, modro pasivirana.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ročaj za dlan in osni del sta iz jekla.
Version
Ročaj za dlan in osni del pocinkana, modro pasivirana.
Note
Pri ročajih za dlani s D1 = 25 mm in 32 mm je dolžina navoja L2 krajša od predpisane v DIN 98. Ročaj za dlan, primeren za ročna kolesa po DIN 950.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.