Ohišje je iz poliamida 6.
Votla gred je iz jekla.
Kontrolno okence je iz umetne mase.
Navojni zatič je iz jekla.
Version
Ohišje je odporno proti udarcem.
Votla gred je brinirana.
Navojni zatič je črn.
Kolesca s številkami so črna, številke so bele.
Note
Prikazi položaja omogočajo neposredno odčitavanje nastavljenih merilnih vrednosti na prvi pogled.
Poleg tega je mogoče izbrati vrednost prikaza na obrat vretena (ustrezen korak vretena), pri tem pa različne vrednosti prikaza omogoča prenosno gonilo.
Prikaze položaja odlikuje majhna izvedba z zelo jasnim prikazom. Prikazi so posebej primerni za majhne razdalje vreten in majhne premere gredi in imajo navorno oporo, ki se na nasprotni strani zatakne v izvrtini.

** Pri 1. zvezdici navedite položaj vgradnje in pri 2. zvezdici smer preštevanja. (Glejte primer naročila ”Položaj vgradnje, smer preštevanja”).
Technical Data
– mehanizem števca obsega 3 dekade
– višina številk pribl. 4 mm
– Ø votle gredi 10 H7 mm
– temperaturna obstojnost do 80 °C
– obstojnost proti olju in topilom
On request
– prikaz v palcih
Accessory
– redukcijska puša K0412
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi