{"product":{"productId":"agid.27272","price":272.84,"name":"Senzorji z votlo gredjo z magnetnim odčitavanjem"},"currency":"EUR"}
Material
Gred je iz nerjavnega jekla.
Ohišje je iz umetne mase.
Plašč kablov je iz PVC-ja.
Ohišje je iz umetne mase.
Plašč kablov je iz PVC-ja.
Version
Ohišje je črno.
Ploski vtič, 8-polni, 1x zatič.
Polmer upogiba kabla > 17 mm (fiksno položen).
Ploski vtič, 8-polni, 1x zatič.
Polmer upogiba kabla > 17 mm (fiksno položen).
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Gred je iz nerjavnega jekla.
Ohišje je iz umetne mase.
Plašč kablov je iz PVC-ja.
Ohišje je iz umetne mase.
Plašč kablov je iz PVC-ja.
Version
Ohišje je črno.
Ploski vtič, 8-polni, 1x zatič.
Polmer upogiba kabla > 17 mm (fiksno položen).
Ploski vtič, 8-polni, 1x zatič.
Polmer upogiba kabla > 17 mm (fiksno položen).
Note
Za število vrtljajev ≤ 600 min-1.
Preprosta montaža za votle gredi do maks. ø 20 mm.
Vtični priključek na prikazih položaja K1905 in K1906.
Napajanje z obratovalno napetostjo in poraba toka senzorja potekata s sledečo elektroniko.
Ločljivost in merilno območje sta odvisna od sledeče elektronike.
Preprosta montaža za votle gredi do maks. ø 20 mm.
Vtični priključek na prikazih položaja K1905 in K1906.
Napajanje z obratovalno napetostjo in poraba toka senzorja potekata s sledečo elektroniko.
Ločljivost in merilno območje sta odvisna od sledeče elektronike.
Technical Data
- rotacijsko merilen senzor
- odčitavanje poteka magnetno s polnim kolescem z 18 poli po á 5 mm
- vrsta zaščite IP 65; EN60529
- odčitavanje poteka magnetno s polnim kolescem z 18 poli po á 5 mm
- vrsta zaščite IP 65; EN60529
Temperature range
- temperatura okolice 0…60 °C
- temperatura skladiščenja ‒10…70 °C
- temperatura skladiščenja ‒10…70 °C
Assembly
Montažo je treba izvesti na podlagi priloženih informacij za uporabnike.
Attention
Zarositev ni dovoljena.
Drawing reference
1) smer vrtenja
2) tesnilna plošča
3) navojni zatič M3 (2x120°)
2) tesnilna plošča
3) navojni zatič M3 (2x120°)
Accessory
Prikazi položaja K1905 in K1906.
Redukcijske puše K1927.
Redukcijske puše K1927.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.