Ohišje iz poliamida 6.
Votla gred iz inoksa.
Kontrolno okence je iz umetne mase.
Navojno pero je iz inoksa.
Version
Ohišje je odporno proti udarcem.
Votla gred in navojno pero sta svetla.
Kolesca s številkami so črna, številke so bele.
Note
Prikazi položaja omogočajo neposredno odčitavanje nastavljenih merilnih vrednosti na prvi pogled.
Vrednost prikaza na obrat vretena (ustrezen korak vretena) je mogoče izbrati, pri tem pa različne vrednosti prikaza omogoča prenosno gonilo.
Prikaze položaja odlikujeta zelo jasen prikaz in fino odčitavanje. Prikazi imajo navorno oporo, ki se na nasprotni strani zatakne v izvrtini.
Technical Data
– mehanizem števca obsega 5 dekad + fino odčitavanje
– višina številk pribl. 7 mm
– Ø votle gredi 20 H7 mm
– temperaturna obstojnost do 80 °C
– obstojnost proti olju in topilom
– neprepustnost za prah
On request
– pokrov mehanizma števca iz mineralnega stekla
– aksialno tesnilo (neprepustnost za prah)
– vodotesen
– zaščita pred vibracijami
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi