{"product":{"productId":"agid.27481","price":203.54,"name":"Prikaz položaja kvazi-absoluten, neodvisen od omrežja, točnost prikaza 10 µm, majhna izvedba"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz umetne mase.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Version
Prikaz položaja z integriranim predalčkom za baterije.
Senzor za vtikanje.
Low Power LCD.
Senzor za vtikanje.
Low Power LCD.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje je iz umetne mase.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Kontrolno okence LCD-prikaza.
Version
Prikaz položaja z integriranim predalčkom za baterije.
Senzor za vtikanje.
Low Power LCD.
Senzor za vtikanje.
Low Power LCD.
Note
Digitalen merilni prikaz, neodvisen od omrežja, za zajemanje pozicioniranja brez zračnosti.
Sistem se pogosto uporablja pri merilnih nalogah pri omejevalnikih dolžine in kotov (na krožnih žagah za formate, pločevinastih štancah, stiskalnicah za robljenje,...) v industriji in obrti.
Za vgradnjo stikalne plošče veljajo priporočene mere 67+3 x 33+0,3.
Kotni prikaz je mogoče programirati.
Področje prikaza je visoko ~11 mm in se lahko skalira od ‒1999999 do 1999999.
Maks. točnost prikaza znaša decimalno do 10 µm.
Prikaz položaja ima pomnilnik z rezervnimi baterijami in nadzor baterij s simbolom za nizko polnost pri ~2,4 V.
Preprosta menjava baterij je možna v predalčku za baterije.
Električno napajanje poteka z 2 baterijama Micro-AAA (nista del obsega dobave).
Sistem se pogosto uporablja pri merilnih nalogah pri omejevalnikih dolžine in kotov (na krožnih žagah za formate, pločevinastih štancah, stiskalnicah za robljenje,...) v industriji in obrti.
Za vgradnjo stikalne plošče veljajo priporočene mere 67+3 x 33+0,3.
Kotni prikaz je mogoče programirati.
Področje prikaza je visoko ~11 mm in se lahko skalira od ‒1999999 do 1999999.
Maks. točnost prikaza znaša decimalno do 10 µm.
Prikaz položaja ima pomnilnik z rezervnimi baterijami in nadzor baterij s simbolom za nizko polnost pri ~2,4 V.
Preprosta menjava baterij je možna v predalčku za baterije.
Električno napajanje poteka z 2 baterijama Micro-AAA (nista del obsega dobave).
Technical Data
- ločljivost 0,01; 0,05; 0,1; 1 mm/0,001; 0,01”
- točnost sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m
- obratovalna napetost 3 V DC, varna pred zamenjavo polov
- poraba toka ~150 µA pri 3 V DC
- točnost ponovitev ±0,01 mm
- hitrost delovanja maks. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- vrsta zaščite IP 40, celotna naprava
- vrsta zaščite IP 54, na sprednji strani
- točnost sistema ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L v m
- obratovalna napetost 3 V DC, varna pred zamenjavo polov
- poraba toka ~150 µA pri 3 V DC
- točnost ponovitev ±0,01 mm
- hitrost delovanja maks. 5 m/s
- EMV EN 61000-6-2; EN 61000-6-4
- vrsta zaščite IP 40, celotna naprava
- vrsta zaščite IP 54, na sprednji strani
Temperature range
- temperatura okolice 0…60 °C
- temperatura skladiščenja ‒10…70 °C
- temperatura skladiščenja ‒10…70 °C
Assembly
Montažo je treba izvesti na podlagi priloženih informacij za uporabnike.
Functions
- funkcija meritve verige in ponastavitve
- neposredni vnos referenčne vrednosti/offseta
- neposredni vnos referenčne vrednosti/offseta
Attention
Relativna zračna vlaga sme znašati maks. 95 %. Zarositev ni dovoljena.
Drawing reference
1) priključek senzorja
2) predalček za baterije
2) predalček za baterije
Accessory
- magnetni senzorji K1959
- magnetni trakovi K1663
- senzorji z votlo gredjo K1926
- magnetni trakovi K1663
- senzorji z votlo gredjo K1926
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.